Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PILAR LEVER MIXER SHORT SPOUT
Presto

PILAR LEVER MIXER SHORT SPOUT

Google-Übersetzung,

75615 – Krankenhaus-Waschtischarmatur mit festem Auslauf, ohne Ablauf

Spezifikation
  • > Benefits of the product:

    • Ergonomic: easy grip (for patients and technical staff)
    • Hand hygiene: avoiding manual contact
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the
    • limiters, by adjusting screw between 4 and 20L / min.
    • Water savings, safe operation and controlled water consumption.

    > Model

    • Deck-mounted single-hole basin mixer, without waste
    • Fixed cast spout Lg 119 mm
    • Height under spout: 53.5 mm
    • Multifunction ceramic cartridge Ø 40: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening)
    • Star-shaped flow straigtener M24 x 100

    > Flow

    • Flow rate between 4 and 6L / min at 3 bar - conforms to the NF “Medical environment” standard
    • Flow rate modification possible, if the limiters are removed, by adjusting screw between 4 and 20L / min

    > Recommended pressure

    • 3 bar - avoid pressure differences greater than 1 bar between DHW and DCW
    • Minimum pressure: 1 bar
    • Maximum pressure: 5 bar

    > Material

    • Polished chrome-plated brass body, spout and lever

    > Connection

    • Hoses with M12X1 stainless steel braided SPEX sheath, G’3 / 8 captive nut, Lg 370 mm. Basket filters gaskets mounted on the hoses to limit clogging. Flow rate limiters.
    • Fixing reinforced by a stainless steel rod
Technische Spezifikation
  • Referenznummer75615
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanifirst
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit