Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S
Presto AB

101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S

Google-Übersetzung,

HYDRANTEN TYP 4G

Giebelhydranten mit STABILO®-Schlauch

Giebelhydrant für Räume mit begrenztem Wandraum. Geeignet für Einkaufszentren,

Geschäfte usw., in denen ein maximaler Expositionsbereich für Produkte priorisiert wird. Das Kabinett

mit Rechts- oder Linksanschlag erhältlich. Rechtsanschlag in Standardausführung

Spezifikation
  • art. nr. 101794

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Hose-Reel-Type-4G-695-30m-19-S-101794
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel Type 4
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)795
  • Breite (mm)195
  • Tiefe (mm)695
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden