Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S
Presto AB

108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S

Google-Übersetzung,

Presto Brandpost LB3 ist ein Hydrantenschrank mit zentraler Schlauchtrommel und zusätzlichen Schränken

für Schaumflüssigkeit. Die Montage erfolgt Aufputz mit STABILO® Schlauch. Der Hydrant ist

ausgestattet mit einer selbst entwickelten Strahldüse, die das Löschmittel breit verteilt

Schutzstrahlbild und kleine Wassertropfen für maximalen Kühleffekt. Zugehöriger Injektor

verteilt die Schaumflüssigkeit aus einem im Feuerraumschrank platzierten Behälter. Stelle sicher das

Rohrleitungssysteme werden vor der Installation gründlich gespült, um Verstopfungen zu vermeiden

des Injektors.

Presto LB3 ist in Standardausführung, Edelstahlausführung und Edelstahl säurefest lieferbar

Leistung.

Spezifikation
  • art.nr. 108501

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Hose-Reel-Type-LB3-285-30m-25-S-108501
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1380
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)285
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden