Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Google-Übersetzung,

Feuerwehrschlauchaufroller Typ 1A Mittelschlauchaufroller öffnet beim Herausziehen des Schlauches automatisch das Auslassventil, was einen schnelleren Brandschutz ermöglicht. Die Wasserzufuhr durch die mittlere Schlauchtrommel ermöglicht ein Funktionieren ohne den ganzen Schlauch herausziehen zu müssen. An der Wand montiert.

Spezifikation
  • Art. nr. 100664

    Type 1A/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 200 mm


Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-hose-reel-1a-with-stabilo-hose-30-m-19-mm-100664
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 1A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)585
  • Breite (mm)585
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)15.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden