Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S
Presto AB

100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S

Google-Übersetzung,

HYDRANTEN TYP 3 MIT STABILO®

SCHLAUCH, für Aufputzmontage

Der Hydrant Typ 3 wird als komplette Einheit geliefert

bestehend aus Schrank und oberflächenfertiger Schlauchtrommel

Montage. Lieferung mit Kugelhahn und Schildern. Das Kabinett

mit Rechts- oder Linksanschlag erhältlich. Rechtsanschlag

Tür in Standardausführung

Spezifikation
  • art. nr. 100691

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 25m / 19mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-hose-reel-type-3-135-25m-19-s-100691
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)690
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)135
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)34.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden