Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S
Presto AB

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

Google-Übersetzung,

HYDRANTEN TYP 3 MIT STABILO®

SCHLAUCH, für Aufputzmontage

Der Hydrant Typ 3 wird als komplette Einheit geliefert

bestehend aus Schrank und oberflächenfertiger Schlauchtrommel

Montage. Lieferung mit Kugelhahn und Schildern. Das Kabinett

mit Rechts- oder Linksanschlag erhältlich. Rechtsanschlag

Tür in Standardausführung.

Spezifikation
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)690
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)42.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit