Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
570 Washbasin Tap Mixer floor fixing

570 Washbasin Tap Mixer floor fixing

Google-Übersetzung,
Einzelwaschbecken mit Druckpedal für Presto 570. Modell: 23970.
Spezifikation
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mounting on Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate: 10 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Push pedal opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 1,940 Kg. *Supplied with 1/2 flexible hose, non-return valves and filter gaskets.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer23970
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)67
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)295
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa