Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

Google-Übersetzung,
Timer-Waschtischarmatur Presto XT LM mit multidirektionalem Bedienhebel zur Befestigung auf der Theke. Modell: 26552.
Spezifikation
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 1,020 kg. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26552
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)86
  • Breite (mm)183
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa