Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Google-Übersetzung,
Urinal-Zeitventil für Presto XT UE, Wandmontage. Modelle: 26708 - 26636.
Spezifikation
  • *Push-button opening, with soft push option for easy open. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *1/2 female inlet and outlet. *Flow rate: 9 l/min to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 0,481 Kg. *Inox screews.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26708
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)71
  • Breite (mm)91
  • Tiefe (mm)75
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa