Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AROHA Bidet mixer
AROHA Bidet mixer
AROHA Bidet mixer

    AROHA Bidet mixer

    Google-Übersetzung,
    Presto Ibérica Aroha 4607000 - 4606000 - 4607011 - 4607016 Bidetmischer Chrom
    Spezifikation
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without click clack waste.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4607000
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeBidets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)133
    • Breite (mm)52
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 41 00
    • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika Europa