Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer

    NINE Basin mixer

    Google-Übersetzung,
    Presto Ibérica Nine 4625000 - 4624000 - 462500E - 4625011 - 4625016 Waschtischarmatur verchromt
    Spezifikation
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Supplied without click clack waste.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4625000
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 41 00
    • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika Europa