Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT FUSION Bath-Shower Mixer

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Google-Übersetzung,
Bad-Dusche-Mischbatterie Modell: 71210.
Spezifikation
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71210
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)169
  • Breite (mm)215
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa