Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT FUSION Bidet Tap Mixer

XT FUSION Bidet Tap Mixer

Google-Übersetzung,
Bidet-Mischbatterie Modell: 71270.
Spezifikation
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Lead free. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *Constant flow of 5 l/min (with pressures above 1 bar) *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 3/8" nut.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71270
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBidet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)144
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)109
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa