Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DALMA Washbasin tap

DALMA Washbasin tap

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Dalma 7205000 - 7204000 - 720500E - 7205011 - 7205016 - 7205000_RAL2007 - 7205029 - 7205030 - 7205030 - 7205036 - 7205040 - 7205041 - 7205071 - PEM7205000 Waschtischarmatur verchromt
Spezifikation
  • Single-lever basin mixer tap with shelf. Made of brass. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. G3/8 inlet. Supplied with: 37 cm hose. Model available with or without semi-automatic drain. ECO model available. Available in chrome, black, white, brushed gold, rose gold, brushed black chrome, bronze and aged copper, brushed nickel and luxcover cupra finishes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7205000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)153
  • Breite (mm)47
  • Tiefe (mm)155
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa