Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Theo Dark 8637400 - 8637436 Duscharmatur, Einhebelmischer, Unterputz, 2-Wege, Chrom
Spezifikation
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Outlet selection by diverter. Adjustable trim plate. Available: Without shower accessories.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8637400
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)110
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa