Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THEO DARK Kitchen tap pull out

THEO DARK Kitchen tap pull out

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Theo Dark 8639400 - 8639436 Küchenarmatur, verchromt, ausziehbar, 1 Funktion
Spezifikation
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8639400
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)325
  • Breite (mm)53
  • Tiefe (mm)254
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3.17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa