Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerter Wasserhahn für Unterputzmontage mit Messingkörper und flacher Verkleidung. Modell: LEG55020.
Spezifikation
  • *Automatic closing at 30s (+5s -10s). *Flow: 15 l/minute (flow rate adjustable according to pressure). *Female inlet and outlet 1/2. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Gross weight: 0.620 Kg.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLEG55020
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)98
  • Breite (mm)65
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.62
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit