Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLITEX MENTO 3000® connect - Mittelschwere Unterdeck / Unterspannbahn
SOLITEX MENTO 3000® connect - Mittelschwere Unterdeck / Unterspannbahn
SOLITEX MENTO 3000® connect - Mittelschwere Unterdeck / Unterspannbahn
SOLITEX MENTO 3000® connect - Mittelschwere Unterdeck / Unterspannbahn
    pro clima

    SOLITEX MENTO 3000® connect - Mittelschwere Unterdeck / Unterspannbahn

    SOLITEX MENTO 3000® connect, Mittelschwere Unterdeck- / Unterspannbahn, mit Selbstklebezonen, Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen.
    Spezifikation
    • Anwendung, Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolitex-mento-3000-connect
    • ProduktfamilieRoofing membranes
    • ProduktgruppeBuilding Material
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)0.7
    • Breite (mm)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolymer
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit