Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.
Solarrollladen
• Natürliche Stromversorgung ohne zu ziehende Kabel
• Als Hitzeschild, Abwehr von Eindringlingen und Sonnenschutz zur Verbesserung des Lebensraumkomforts.
• 3 in 1 Produkt mit Insektenschutz, 23 Farben von Moustiquaire Store, Toile soltis 86 Serge Ferrari.
• Das Produkt lädt sich auch an bewölkten Tagen wieder auf und funktioniert 15 Tage ohne Sonne.
• Der einzige Solar-Rollladen auf dem Markt mit einfachem Zugang zum Aufladen der Batterie von innen.
• Der kleinste Kasten seiner Kategorie mit einer zurückgesetzten Endleiste, um den Verlust der Verglasung zu begrenzen und den Lichteinfall zu fördern.
• Für die Sicherheit: automatische Hochschiebesicherung von außen, Gleitschienen und Endleiste aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil.
• Exklusives Enduro-Chassis, getestet mit 14.000 Zyklen (40 Betriebsjahre mit einem Auf- und Abstieg/Tag)
• Automatic Locking Device (ALD), entwickelt von Profalux
• Gehäuseformen aus abgerundetem Aluminiumprofil - mit einem Querschnitt von weniger als 133 mm für Fenster und 156 mm für Fenstertüren.
• 4 mm Breitenspiel können bei der Montage wiedergewonnen werden
• Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl aus dem Sortiment des Herstellers. Korpus, Laufschiene und Abschlussleiste nach Wahl des Herstellers in RAL oder Futura.
Gut zu wissen: Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung (optional erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne.
INSTALLATIONSFALL
Aufrollmontage im Außenbereich nur OHNE VORBEHALT
Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen
Unter Sturz* nach außen nackt
*Auch in Fachwerkhäusern möglich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |