Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Rénovation Évolution 4
Volet Roulant Rénovation Évolution 4
Volet Roulant Rénovation Évolution 4
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Évolution 4

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Rollladen Evolution 4 ITE - Speziell angepasst an Projekte mit Wärmedämmung von außen: der kleinste seiner Kategorie, der viel Platz für die Dämmung lässt, mit optionalem Winkel für einen sauberen Abschluss der Dämmung und einer abnehmbaren Klappe darunter zur Inspektion der Mechanik - Hitzeschild, Einbruchschutz und Sonnenschutz zur Verbesserung Ihres Komforts

    - Kleinster Kasten in seiner Kategorie mit vollständiger Löschung der letzten Lamelle im Kasten, um den Verlust der Verglasungsklarheit zu begrenzen und den Lichteinfall zu fördern
    - Für die Sicherheit: Automatisches Anti-Lifting-System von außen, Gleitschienen und Endblatt aus hochfestem, stranggepresstem Aluminium
    - Exklusives Enduro-Chassis getestet 14.000 Zyklen (40 Jahre Betrieb mit einer Berg- und Talfahrt pro Tag)
    - Automatic Locking Device (DVA) entwickelt von Profalux
    - Möglichkeit der Wiederherstellung von 4 mm spielfreier Breite zum Zeitpunkt der Installation

    Gut zu wissen: Kompatibel mit einer angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung von Calyps'HOME (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne

    INSTALLATIONSFALL
    INSTALLATION IN ISOLIERUNG

    Spezifikation
    • Technical specifications

      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to retain the interior heat

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ and Beckrytherm thermal lacquer for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = 40 mm flat slat 40 mm double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Wired (Profalux motor only)

      Slide : C48 - C62 - C62L - C63 (depending on blades and configuration)

      Min. limits :
      Profalux Electric motor without back-up
      LDC* min. = 425 mm (443 if slide different from C48R)
      HCC* min. = 400 mm

      Limits of use of Evolution 4 aluminium blades According to type of blades - download technical data sheet

      Box :
      Box shape : square
      Box sections : 123/ 132/155/170/205/230 - depending on blades and configurations.
      Box dimensions :
      123 X 230 mm
      132 X 137 mm
      155 X 157 mm
      170 X 170 mm
      205 X 205 mm
      230 X 230 mm

      Max. length : 14 mm/side

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit