Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Google-Übersetzung,

    Stahlständerwand- und Massivwandsysteme decken sowohl nichttragende als auch tragende in gewerblichen, industriellen, institutionellen, Wohn- und Hochhausbauten oder bei der Sanierung bestehender Gebäude ab. Die internen Trennwandsysteme von Promat erfordern im Vergleich zu branchenüblichen Trennwandsystemen aus Wandplatten weniger Material, um ein ähnliches Feuerwiderstandsniveau zu erreichen.

    Vorteile
    •Zeit- und Kosteneffizienz
    •Schlanke Wände
    •Leicht
    •Thermischer Widerstand
    •Schlagfestigkeit
    •Akustische Leistung
    •Feuerwiderstandsleistung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire_resistant_partition
    • ProduktfamiliePartitions & Interior Walls
    • ProduktgruppeFire Resistant Partition
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    Verwandt
    • HauptmaterialKalksandstein
    • Entwickelt inHongkong
    • Hergestellt inHongkong
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit