Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Google-Übersetzung,

    Horizontale Abschottung mit Feuerwiderstandsklasse bis REI / EI 120 bestehend aus folgenden Systemen:

    Haftbeschichtung - 1 Promatect-100X 12 mm

    Halbhaftende abgehängte Decke - 1 Promatect-100X 12 mm

    Abgehängte Decke - 1 Promatect-100X 12 mm

    Abgehängte Decke mit Isolierung - 1 Promatect-100X 12 mm

    Abgehängte Deckenfolie - 2 Promatect-100X 20 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • ProduktfamilieCompartmentation
    • ProduktgruppeWalls/Ceilings
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKalksandstein
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • OmniClassNummer23-13 25 11 11 11
    • OmniClassTitelCalcium Silicate Board Fireproofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit