Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
    PROTAN

    Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate

    Google-Übersetzung,

    PROTAN GESCHÜTZTES WARMDACHSYSTEM AUF BETONUNTERGRUND

    Auf der tragenden Konstruktion wird das Dach aufgebaut, unten die Dampfbremse, dann die Dämmung, die Protan-Membran und oben die Auflast. Als Ballast dienen oft Kieselsteine, Gehwegplatten oder intensive Gründächer. Die Absturzanforderungen für die Konstruktion können in den Terrassenuntergrund oder die Dämmung unter der Membran eingearbeitet werden.

    Ein Ballastdach mit Gehwegplatten eignet sich für Situationen, in denen Fußgängerverkehr erwartet wird, wie z. B. Terrassenbereiche für Erholungszwecke oder häufigen Zugang zu Diensten. Solche Dächer werden sowohl für schwere Tragkonstruktionen aus Beton als auch für leichte Tragkonstruktionen aus Stahlblech verwendet. Das Zusammensetzungsprinzip ist für beide Lösungen gleich. Die schwere Struktur kann zum Beispiel am besten für Räumlichkeiten mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt geeignet sein, während die leichte Struktur am besten für Lagerhäuser und dergleichen geeignet sein kann. Kieselsteine können als Ballast verwendet werden, wenn der Fußgängerverkehr nur auf minimale Wartungs- und Inspektionszugriffe beschränkt ist.

    Für Dachkonstruktionen, die besonders hohen Belastungen ausgesetzt sind, wird Protan GG Membrane empfohlen.

    . BAUSTRUKTUR:

    • GESCHÜTZT MIT KIES- /UMKEHR- /INTENSIVGRÜNDÄCHERN
    • PROTAN G / GG MEMBRAN
    • ISOLIERUNG
    • DAMPFKONTROLLSCHICHT
    • BETONUNTERGRUND

    PROTAN G / GGMEMBRANE

    • Die Protan G-Membran ist eine glasfaserverstärkte, mikrobenbeständige PVC-Membran für Dächer mit Kiesauflast, Umkehrdächer und Gründächer.
    • Die Protan G-Membran widersteht hohen und niedrigen Temperaturen und dem Angriff von Mikroorganismen.
    • Die Membran ist formstabil, was bei tragenden Anwendungen, Umkehrdächern und Gründächern wichtig ist.
    • Die Protan G-Membran widersteht hohen und niedrigen Temperaturen und dem Angriff von Mikroorganismen.
    • Die Membran wird mit Heißluft verschweißt.

    INSTALLATIONSMETHODE DES SYSTEMS:

    • Die Protan G-Membran wird als lose Schicht ohne Befestigung am Untergrund verlegt. Schutzschichten sind dort erforderlich, wo die Gefahr einer Beschädigung durch die über der Membran installierten Schichten besteht.

    ISOLIERUNG:

    In Kombination mit Protan-Membranen können verschiedene Arten von Isolierungen verwendet werden, und zwar flache Isolierungen oder geneigte Isolierungen. Art und Design des Materials hängen von der Konstruktion des Gebäudes, der Brandklassifizierung und den örtlichen Vorschriften ab. Die Druckfestigkeit der Isolierung muss entsprechend der Dachanwendung berücksichtigt und ausgewählt werden.

    • Mineralwolle (MW) – kann Glas- oder Steinwolle sein
    • Expandiertes Polystyrol (EPS) - es muss eine Glastrennschicht / Migrationsbarriere verwendet werden
    • Polyisocyanurat (PIR) - folienbeschichtet
    • Kombination EPS-MW

    DAMPFKONTROLLSCHICHT:

    • Polyethylen
    • Bitumen

    BETONUNTERGRUND:

    • Konstruktionsbeton entweder als Fertigteil oder bewehrter Ortbeton.


    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan G specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • 1.5 mm

      Membrane standard widths: 

      • 2.0 m 

      Membrane standard roll lengths: 

      • 7.5 m 
      • 15

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040

      FIRE CLASSIFICATION

      Protan G has no fire classification.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprotected_concrete_eu
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeSingle Ply Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
    • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit