Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radson NG Compact Reno
Purmo

Radson NG Compact Reno

Google-Übersetzung,
Radson Compact Reno Plattenheizkörper mit profilierten Heizplatten und Konvektionsrippen sind mit Seitenabdeckungen und einem oberen Gitter ausgestattet. Vier G ½ "-Innengewinde ermöglichen einen seitlichen Anschluss auf der rechten und linken Seite. Erhältlich in einer Höhe von 554 mm (Abstand der seitlichen Anschlüsse - 500 mm) ermöglichen einen einfachen Austausch von gusseisernen Heizkörpern.
Spezifikation
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technische Spezifikation
  • Referenznummerradson-compact-reno-panel-radiators
  • ProduktfamilieRadson
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • ETIM-CodeEC011022
  • ETIM-NamePanel radiator
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen