Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radson NG Integra Parada
Purmo

Radson NG Integra Parada

Google-Übersetzung,
Die vielseitigen Radson Integra Parada Flächenheizkörper zeichnen sich durch ihre komplett flache Frontplatte aus. Das Paneel wird mit dem profilierten, vorderen Bodenheizpaneel so verklebt, dass bei frontaler Betrachtung des Heizkörpers überstehende Kanten verdeckt werden. Die Radiatoren sind mit Konvektionslamellen sowie seitlichen Abdeckungen und einem oberen Gitter ausgestattet. Zwei untere und vier seitliche G ½"-Innengewinde ermöglichen einen unteren oder seitlichen Anschluss. Der Heizkörper ist außerdem mit einem eingebauten Thermostatventileinsatz von Danfoss ausgestattet, der eine Voreinstellung ermöglicht.
Spezifikation
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technische Spezifikation
  • Referenznummerradson-integra-parada-panel-radiators
  • ProduktfamilieRadson
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • ETIM-CodeEC011022
  • ETIM-NamePanel radiator
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen