Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radson NG Integra Ramo
Purmo

Radson NG Integra Ramo

Google-Übersetzung,
Die vielseitigen Radson Integra Ramo Flächenheizkörper zeichnen sich durch ihre flache Frontplatte mit leichter horizontaler Riffelung aus. Das Paneel wird mit dem profilierten, vorderen Bodenheizpaneel so verklebt, dass bei frontaler Betrachtung des Heizkörpers überstehende Kanten verdeckt werden. Die Radiatoren sind mit Konvektionslamellen sowie seitlichen Abdeckungen und einem oberen Gitter ausgestattet. Zwei untere und vier seitliche G ½"-Innengewindeanschlüsse ermöglichen einen unteren oder seitlichen Anschluss. Der Heizkörper ist außerdem mit einem eingebauten Danfoss-Thermostatventileinsatz ausgestattet, der eine Voreinstellung ermöglicht.
Spezifikation
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technische Spezifikation
  • Referenznummerradson-integra-ramo-panel-radiators
  • ProduktfamilieRadson
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • ETIM-CodeEC011022
  • ETIM-NamePanel radiator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen