Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T6 3010 Plan Radiator
T6 3010 Plan Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Radiator

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Neu: Vormontierter Thermostat-Einsatz - M30x1,5. Der Flachfrontstrahler T6 3010 PLAN hat einen Zentralanschluss mit eingebautem T-Rohr und einen Betriebsdruck von 10 bar. Mit seitlichen Wangen und einem oberen Gitter, das mit CLIPS mit der Aufschrift FINIMETAL gehalten wird, verkleidet, fügt sich dieser Stahlheizkörper mit abgerundeten Kanten perfekt in die Räume ein, um in völliger Diskretion zu leben.
    Spezifikation
    • Flat front Panel Radiator with central connection Operates on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Connections: 6 orifices (4 x ½” and 2x3/4” below in the center of the radiator) Max. operating pressure: 10 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummert6-3010-plan
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeDesign panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEpoxid
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSCCode401018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heating and cooling products
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich