Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V130 S-trap
Purus
Archiviert

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7969018
  • ProduktfamilieProducts
  • ProduktgruppeRostfri Sanitet / Toalettstolar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit