Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhahn Classic Nordic Round Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Classic Nordic Round Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Classic Nordic Round Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Classic Nordic Round Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
    Quooker

    Wasserhahn Classic Nordic Round Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser

    Quooker - Classic Nordic Round Single Tap
    Höhenverstellbarer Einzelhahn mit dekorativen Details

    Der Single tap Round ist auch im klassischen „Landhausstil“ erhältlich. Höhenverstellbar und um 360° drehbar, wie alle unsere Single taps, eignet er sich bspw. hervorragend für die Zubereitung einer Tasse Tee, die direkt auf der Arbeitsplatte steht.
    Der Hahn verfügt bewusst über keinen Mischhebel, sodass kein warmes oder kaltes Leitungswasser entnommen werden kann.

    In Kombination mit einem Wasserfilter kann gefiltertes stilles Wasser oder in Kombination mit einem CUBE gefiltertes,
    gekühltes stilles und sprudelndes Wasser gezapft werden.

    Spezifikation
    • Oberflächen
      - Verchromt glänzend (CHR)
      - Voll-Edelstahl (SST)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclassic-nordic-round-single-tap
    • ProduktfamilieClassic Single tap
    • ProduktgruppeClassic Single tap
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)191
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa