Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
    Quooker

    Wasserhahn Flex Square Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser

    Quooker Flex Square
    All-in-One-Wasserhahn mit flexiblem ausziehbarem Schlauch


    Der Flex ist die einzige Quooker-Armatur mit einem biegsamen Zugauslauf. Dieser ist unglaublich praktisch, zum Beispiel beim Gemüse waschen oder beim Reinigen der Spüle. Der Kochendwasser-Stopp sorgt dafür, dass der Flex kein kochendes Wasser abgibt, wenn der Schlauch ausgezogen wird und gewährleistet so jederzeit Sicherheit.

    Wie bei allen Quooker-Armaturen, kann auch hier ein CUBE für gekühltes sprudelndes und stilles Wasser optional hinzugefügt werden.

    Spezifikation
    • Oberflächen:

      Verchromt glänzend (CHR)
      Voll-Edelstahl (SST)
      Schwarz (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Kupfer Rosé (RCO)
      Messing Patina (PTB)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflex-square
    • ProduktfamilieFlex
    • ProduktgruppeFlex
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)256.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa