Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhahn Fusion Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Fusion Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Fusion Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Fusion Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Fusion Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Fusion Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Fusion Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Fusion Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
    Quooker

    Wasserhahn Fusion Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser

    Quooker Fusion Round
    ll-in-One-Wasserhahn in ikonischem Design

    Der Fusion ist ein ikonisches Design von Quooker. Diese Armatur vereint Ästhetik und Funktionalität und passt in jede Küche.

    Wie bei allen QuookerArmaturen, kann auch hier ein CUBE für gekühltes sprudelndes und stilles Wasser optional hinzugefügt werden

    Spezifikation
    • Oberflächen

      Verchromt glänzend (CHR)
      Voll-Edelstahl (SST)
      Schwarz (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Kupfer Rosé (RCO)
      Messing Patina (PTB)
      Gold (GLD)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfusion-round
    • ProduktfamilieFusion
    • ProduktgruppeFusion
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)366
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)251.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa