Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhähne Nordic Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhähne Nordic Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhähne Nordic Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhähne Nordic Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
    Quooker

    Wasserhähne Nordic Round Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser

    Quooker Nordic Twintaps Round
    Kochendwasserhahn mit passender Mischbatterie

    Quooker-Mischbatterien bestehen aus einem Kochendwasserhahn und einer passenden Mischbatterie. Gemeinsam sind sie ein starkes Team: Die eine Armatur liefert 100°C kochendes Wasser, die andere normales warmes und kaltes Wasser. Ihr harmonisch
    abgerundetes Design wirkt zeitlos und elegant.

    Wie bei allen Quooker-Armaturen, kann auch hier ein CUBE für gekühltes sprudelndes und stilles Wasser optional hinzugefügt werden.

    Spezifikation
    • Oberflächen

      Verchromt glänzend (CHR)
      Voll-Edelstahl (SST)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernordic-round-twintaps
    • ProduktfamilieTwintaps
    • ProduktgruppeTwintaps
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)345
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)251.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa