Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhahn Nordic Square Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Nordic Square Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Nordic Square Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Nordic Square Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Nordic Square Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Nordic Square Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
    Quooker

    Wasserhahn Nordic Square Single Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser

    Quooker Nordic Single Tap Square
    Höhenverstellbarer Kochendwasserhahn, ohne Mischbatterie

    Für alle, die sich nur einen Kochendwasserhahn wünschen – als Ergänzung zu einer bestehenden Armatur oder speziell für die Teezubereitung – ist unser Single tap Square die perfekte Wahl. Er ist in der Höhe verstellbar und lässt sich um 360 Grad drehen.
    So wird es superpraktisch, schnell eine Tasse Tee aufzugiessen oder Töpfe direkt auf der Arbeitsplatte zu befüllen.

    Wenn Sie den Quooker CUBE hinzufügen, erhalten Sie auch gekühltes sprudelndes und stilles Wasser aus der Küchenarmatur,
    allerdings ohne Warm- und Kaltwasser- Mischfunktion.

    Spezifikation
    • Oberflächen

      Verchromt glänzend (CHR)
      Voll-Edelstahl (SST)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernordic-square-single-tap
    • ProduktfamilieSingle tap
    • ProduktgruppeSingle tap
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)191
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa