Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G

Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G

Google-Übersetzung,
  • Verbindet sich mit bis zu 200 Lightcloud-Geräten
  • Kommuniziert mit Lightcloud-Geräten über ein drahtloses 2,4-GHz-Mesh-Netzwerk
  • Cloudbasierte Verwaltung – keine Softwareinstallation oder -wartung erforderlich
  • Verbindet sich mit dem Lightcloud-Dienst über eine sichere 4G-Mobilfunkverbindung und erfordert keinen Internetzugang
  • Einfache Einrichtung – einfach einschalten, ein Mobilfunksignal bestätigen und 844-LIGHTCLOUD anrufen
Spezifikation
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: Only use with provided power supply.
        • 5VDC +/- 5%
        • 100-240VAC
      • Frequencies: 50/60 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A
      • Operating Temperature Range: -30°C to 70°C
      • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
    • Construction
      • Maximum Relative Humidity: 95%
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlcgateway-4g
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeGateways
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_52_01
  • Classifications.Uniclass2015Beschreibung3G gateway modems
  • Klassifizierung26 09 43.19
  • Format2014TitelWireless Network Lighting Controls
  • OmniClassNummer23-37 13 17 29
  • OmniClassTitelWide Area Network Wireless Devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit