Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Tenon Top Poles

Square Tenon Top Poles

Google-Übersetzung,
  • Konzipiert für die Bodenmontage
  • Robuste TGIC-Polyesterbeschichtung
  • Verstärkte Handlöcher mit Erdungsöse und abnehmbarer Abdeckung für einfachen Zugang zur Verkabelung
  • Stangenkappen, Sockelabdeckungen und Bolzen sind separat erhältlich
  • Maßgeschneiderte Fertigung für jeden Anwendungszweck
  • 10'-30'

Farbe: Bronze pulverbeschichtet
Konstruktion: Stahl
CSA-gelistet: Geeignet für feuchte Standorte
Welle: 46.000 psi Mindestausbeute
Grundplatten: Mindestausbeute 36.000 psi
Handlöcher: Verstärkt mit Erdungsöse und abnehmbarer Abdeckung

Spezifikation
    • Compliance

      • CSA Listed
      • Suitable for wet locations
    • Construction

      • Shaft: 46,000 p.s.i. minimum yield
      • Hand Holes: Reinforced with grounding lug and removable cover
      • Base Plates: Slotted base plates 36,000 p.s.i.
      • Shipping Protection: All poles are shipped in individual corrugated cartons to prevent finish damage
      • Color: Bronze powder coating
      • Height: 10ft - 30 ft
      • Gauge: 7 or 11
      • Wall Thickness: 1/8"
      • Shaft Size: 4" or 5"
      • Hand Hole Dimensions: 3" x 5"
      • Bolt Circle: 8 1/2"
      • Base Dimension: 8"
      • Anchor Bolt: Galvanized anchor bolts and galvanized hardware and anchor bolt template. All bolts have a 3" hook.
      • Anchor Bolt Templates:
        • WARNING: Template must be printed on 11" x 17" sheet for actual size. CHECK SCALE BEFORE USING.
        • Templates shipped with anchor bolts and available online.
      • Pre-Shipped Anchor Bolts: Bolts can be pre-shipped upon request for additional freight charge
    • Max EPA's/Max Weights

      • 70 MPH: 10.7 ft / 360 lb
      • 80 MPH: 7.0 ft / 350 lb
      • 90 MPH: 4.3 ft / 350 lb
      • 100 MPH: 2.5 ft / 350 lb
      • 110 MPH: 1.1 ft / 350 lb
      • 120 MPH: 0.1 ft / 340 lb
    • Other

      • Terms of Sale: Pole Terms of Sale is available online.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersquare-tenon-top-poles
  • ProduktfamiliePoles
  • ProduktgruppeSquare Tenon
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • ETIM-CodeEC000061
  • ETIM-NameLight pole
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting columns, brackets and bollards
  • Klassifizierung26 56 13
  • Format2014TitelLighting Poles and Standards
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 13
  • OmniClassTitelLighting Poles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit