Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWISH FA Field Adjustable Light

SWISH FA Field Adjustable Light

Google-Übersetzung,

Merkmale
• Vor Ort einstellbare Lumenleistung (3 diskrete Schritte)
• Weiß abstimmbar (3 diskrete Farbtemperaturen)
• Kann während und nach der Installation geändert werden
• Option zur Batteriesicherung angeboten
• Mikrowellen-Besetzungssensor
• Verfügbar mit Lightcloud Controller®
• 100.000 Stunden LED-Lebensdauer

Spezifikation
  • Technical Specifications

    UL Listing:

    Suitable for dry, damp locations.

    IC rated for direct contact with thermal insulation.

    CCEA Compliant:

    Luminaire Requirements used in Environmental Air Space per

    the electrical code specification of the City of Chicago

    IESNA LM-79 & IESNA LM-80 Testing:

    RAB LED luminaires and LED components have been tested by

    an independent laboratory in accordance with IESNA LM-79

    and LM-80.

    LEDs:

    Long-life, high-efficacy, mid-power, surfacec-mount LEDs

    Lifespan:

    100,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and

    TM-21 calculations

    Cold Weather Starting:

    The minimum starting temperature is -30°C (-22°F)

    Ambient Temperature:

    Suitable for use up to 40°C (104°F)

    Lens:

    Frosted polycarbonate

    Mounting:

    Recessed ceiling

    Housing:

    Die-formed, 20-guage, cold-rolled steel

    Reflector:

    Integral reflector (on the sides) with high reflectance finish,

    optimized for uniform distribution

    Final:

    Formulated for high durability and long-lasting color

    Green Technology:

    Mercury and UV free. RoHS-compliant components

    Warranty:

    RAB warrants that our LED products will be free from defects in

    materials and workmanship for a period of five (5) years from

    the date of delivery to the end user, including coverage of light

    output, color stability, driver performace and fixture finish. RAB’s

    warranty is subject to all terms and conditions found at

    rablighting.com/warranty.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerswish-fa-field-adjustable-light
  • ProduktfamilieInterior Lighting
  • ProduktgruppeTroffers & Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit