Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X34™ Ultra-Economy, High-Output Floodlight
X34™ Ultra-Economy, High-Output Floodlight

    X34™ Ultra-Economy, High-Output Floodlight

    Google-Übersetzung,

    Ultra-sparsames Flutlicht mit hoher Leistung

    Hauptmerkmale

    • Verfügbare Wattzahlen: 250 W, 350 W und 450 W
    • Vor Ort einstellbare CCT: 5000 K/4000 K/3000 K
    • Standardmäßige 0-10-V-Dimmung
    • Schutzklasse IP66 gegen Staub und Wasser
    • 5 Jahre eingeschränkte Garantie
    Spezifikation
      • UL:
        • Suitable for wet locations
      • DLC :
        • This product is on the Design Lights Consortium (DLC) Qualified Products List and is eligible for rebates from DLC Member Utilities. Designed to meet DLC 5.1 requirements
      • LEDs:
        • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • Lifespan:
        • All have minimum 50,000 hrs. LED lifespan @ L70 based on LM80 test data and TM21 reported results
      • IP Rating:
        • Ingress Protection rating of IP66 for dust and water
      • Driver:
        • Constant Current, Class 1,120-277V, 50/60 Hz,
          • 250W: 120V: 2.08A, 208V: 1.20A, 240V: 1.10A, 277V: 0.90A
          • 350W: 120V: 2.92A, 208V: 1.68A, 240V: 1.46A, 277V:1.27A
          • 450W: 120V: 3.68A, 208V: 2.16A, 240V: 1.90A, 277V:1.64A
        • Constant Current, Class 1, 480V, 50/60 Hz,
          • 250W: 480V: 0.53A
          • 350W: 480V: 0.72A
          • 450W: 480V: 0.92A
      • Housing:
        • Die-cast aluminum
      • Mounting:
        • Slipfitter with tilt angle in 10° increment
        • Trunnion with tilt angle in 30° incremen
      • Lens:
        • Tempered glass
      • Finish:
        • Formulated for high durability and long-lasting color
      • NEMA Type:
        • NEMA Beam Spread of 7H x 7V
      • Ambient Operating Temperature:
        • Minimum starting temperature is -40°C (-40°F) to 40°C (104°F)
      • Color Uniformity:
        • RAB's range of CCT (Correlated Color Temperature) follows the guidelines of the American National Standard for Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting (SSL) Products, ANSI C78.377-2017
      • Green Technology:
        • Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerx34-highoutput-floodlight
    • ProduktfamilieExterior Lighting
    • ProduktgruppeFlood Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 36
    • Format2014TitelFlood Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
    • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit