Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur

EIGENSCHAFTEN Optoelektronische Thermostatarmatur für Waschtische Stromversorgung über 6V Lithium-Batterie Für Standardhahnloch mit Ø35mm Automatische Abschaltung bei niedriger Batteriespannung Hygienespülfunktion alle 24h für 1 Minute Einstellbare Nachlaufzeit Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar BESCHREIBUNG Elektronische Thermostat-Waschtischarmatur mit Infrarotsensor, mit Thermostat für individuelle Temperaturwahl und automatischer Hygienespülfunktion alle 24h für 1 Minute, mit Batterie 6 V Typ CRP2
Spezifikation
  • • Armaturenkörper: Messing, verchromt • Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, Kunststoff • Anschlussschläuche: Flexible Anschlussschläuche aus. Edelstahl mit Silikon-Innenschlauch 3/8”, DN10 Überwurfmuttern • Kaltwasser: 5 - 20 °C • Heißwasser: 50 - 70 °C (kurzzeitig bis 85°C) • Minimaler Leitungsdruck: 0,5 bar • Maximaler Leitungsdruck: 5 bar • Volumenstrom: 6 l/min bei 3 bar • Laufzeit: abhängig von der Verweilzeit im Erfassungsbereich des Infrarotsensors • Nachlaufzeit: 1 Sekunde (Werkseinstellung). 0,3 - 11 Sekunden (in 12 Schritten) • Antiblockierzeit automatische Abschaltung nach 2 Minuten • Sensorreichweite: 140mm ±5% einstellbar 50 - 200mm (in 24 Schritten) • Kurzzeitiger: Dauerlauf 120 Sekunden • Umgebungstemperatur: 4 - 60°C • Schutzklasse: IP65 nach EN60529
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21930057
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashstand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich