Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout
RADA

Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout

Google-Übersetzung,
Badewannenarmaturen aus strapazierfähigem, poliertem Chrom.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada SP T150 (1.1503.734)

    Rada SP T225 (1.1503.735)

    Standard product features

    Rada bath spouts are available in four variations for wall and deck mounting:

    • SP TD180 - Deck mounted bath spout - Low: A deck mounted bath spout with 180 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP THD200 - Deck mounted bath spout: A deck mounted bath spout with 200 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T150 - Wall mounted bath spout - Short: A wall mounted bath spout with 150 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T225 - Wall mounted bath spout - Long: A wall mounted bath spout with 225 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    Connections:

    Inlet: ¾" BSP male.

    Finish:

    Chrome plated brass.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-SP-T225-Wall-Mounted-Bath-Spout
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath manual water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich