Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap
RADA

Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap

Google-Übersetzung,
TMV3-zugelassene, thermostatische Einbauarmatur mit Insutech-Technologie. Langhebel-Funktion. TMV3-zugelassene, thermostatische Einbauarmatur mit Insutech+-Technologie. Langhebel-Funktion, inklusive wartungsfreier Kartusche, Rückschlagventilen, Sieben und Absperrkugelventilen. Eigenschaften: Erhältlich für die Montage auf der Waschtischplatte oder der Waschtischplatte. Entspricht den britischen Gesundheitsrichtlinien. Berührungssicher. Insutech+-Technologie reduziert die Oberflächentemperatur auf ein sicheres Niveau. Innovatives Design minimiert Wasseransammlungen im Gehäuse und Auslauf und trägt so zu einer verbesserten Bakterienkontrolle bei. Integrierte Absperrkugelventile. Leicht zugängliche Filter für einfache Wartung und reduzierte Ausfallzeiten. Sequenzielle Langhebel-Bedienung. Einfache Anwendung gemäß Krankenhausprotokollen. Leicht zu reinigen für verbesserte Hygiene. Zulassungen: Buildcert TMV3-zertifiziert. HP-S Hochdruckdusche. LP-S Niederdruckdusche. Entspricht den technischen Anforderungen der BS 7942 für die gleichen Bezeichnungen. Entspricht den europäischen Normen EN 1111 und EN 1287. WRAS-gelistet (Beratungssystem für Wasservorschriften). Entwicklung, Herstellung und Support erfolgen gemäß den akkreditierten Qualitätsmanagementsystemen BS EN ISO 9001:2008 und Umweltmanagementsystemen BS EN ISO 14001:2004.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Safetherm Thermostatic Clinical Tap (1.1704.001)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm Compression or ½” BSP Flat Face.

    • Standard connections are: hot - left, cold - right. The inlet connectors are fixed at 200 mm centres.

    Operation:

    The Rada Safetherm has a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum. A 175 mm lever allows for simple wrist or elbow operation.

    Temperature Range:

    • Factory Pre-set (Blend): 41°C.

    • Optimum Thermostatic Control Range: 35–43°C (achieved with supplies of 15–65°C hot and nominally equal pressures).

    • Recommended Hot Supply: 60–65°C.

    Note: The mixing valve can operate at higher temperatures for short periods without damage; however this could detrimentally affect thermostatic performance. For safety and performance reasons it is recommended that the maximum hot water temperature is limited to 65°C. Minimum recommended differential between hot supply and outlet temperature: 12°C.

    Pressures/ Flow Rate:

    • Maximum Static Pressure: 10 Bar.

    • Maximum Maintained Pressure: 5 Bar.

    Materials:

    • Body: Chrome Plated Bass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Casting.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Safetherm-Thermostatic-Clinical-Tap
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich