Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada T4 125 Timed Flow Mixer Tap
RADA

Rada T4 125 Timed Flow Mixer Tap

Google-Übersetzung,
Zeitgenössischer, an Deck/Waschbecken montierter Druckknopfhahn mit einstellbarer Durchflussmenge und Dauer (5–20 Sekunden) zur Verwendung auf Waschbecken oder Arbeitsplatten. Eine erschütterungsfreie Mischbatterie mit zeitgesteuertem Durchfluss am Waschbecken mit separater Temperaturregelung und Zeit- und Durchflusseinstellung. Der Hahn kann eingestellt werden, um eine Durchflussdauer von 5–20 Sekunden zu geben, wenn die Taste gedrückt und losgelassen wird, und die Durchflussmenge kann ebenfalls angepasst werden. Eigenschaften: Modernes Design. Einfache Wartung – Kartusche aus einem Stück. Energie- und Wassereinsparung - einstellbarer Durchfluss und Zeit. Nicht erschütternde Aktion.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada T4 125 Timed Flow Mixer Tap (2.1762.079)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ¾” BSP female union nuts at the end of the flexible tails with ⅜” x ½” male compression adaptor supplied.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-T4-125-Timed-Flow-Mixer-Tap
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich