Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada 129 Mono-Control System
RADA

Rada 129 Mono-Control System

Google-Übersetzung,
Wandmontierter aktiver Infrarotsensor, Steuermodul und Magnetventil für Einzelwaschbecken oder Dusche.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC129 Operating System (1.1495.014)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada mono-control module, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow can be pre-selected during installation by the adjustment of an integral timing dial, via the mono-control module.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Materials:

    • Sensor: Chrome plated metal with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: Electronic module IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-129-Mono-Control-System
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeOther Sanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)84
  • Breite (mm)84
  • Tiefe (mm)12
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich