Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada 425 IC Thermostatic Mixing Valve
RADA

Rada 425 IC Thermostatic Mixing Valve

Google-Übersetzung,
Für Gruppenduschen geeignetes Thermostat-Mischventil mit Radatherm-Kartusche Rada 425 IC ist ein Gruppen-Thermostat-Mischventil mit integriertem Radatherm-Temperatursensor, Absperrkugelventilen, Rückschlagventilen, integrierten Isolatoren, Messpunkten und Armaturen.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada 425 IC Thermostatic Mixing Valve (1.1847.005)

    Standard product features

    Suitable for surface-mounted, medium to large group showering installations.

    Connections:

    Standard connections are hot - left, cold - right, outlet - top when facing the control. Note: The outlet can be altered to bottom outlet if required by repositioning the drain plug.

    Approvals:

    WRAS approved (Water Regulations Advisory Scheme).

    Operation:

    The temperature control knob allows the authorised user to select the required temperature within the range available. An integral temperature stop limits the maximum temperature to a present level and can only be reset by an authorised person (alternatively, the temperature knob can be locked in position after the desired temperature has been selected).

    Materials:

    Body: European 4MS Scheme Compliant Brass meeting DZR and Low Lead requirements.

    Temperature range:

    • Optimum thermostatic control range: 38°C–50°C.

    • Minimum cold water temperature: 1°C.

    • Maximum hot water temperature: 85°C.

    Pressures/ flow rate:

    • Minimum dynamic supply pressure: 0.1 bar.

    • Maximum supply static pressure: 10 bar.

    • Maximum pressure loss ratio: Should not exceed 10 : 1 in favour of either supply during flow.

    • Maximum pressure loss: Inlets to outlet is 3.5 bar, which equates to maximum 200 L/min flow rate at mid-blend.

    Note: Pressure loss is the pressure drop between the inlets and the outlet of the mixing valve when flow is taking place.

    • Minimum flow rate: 8 L/min at mid-blend with nominally equal supply pressures.

    • Maximum flow rate: 200 L/min.

    Note: Both hot and cold pressure should be nominally equal.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-425-IC-Thermostatic-Mixing-Valve
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit