Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control

Google-Übersetzung,
Eingebaute, verchromte Druckknopf-Duschsteuerung mit 30 (±10) Sekunden Zeitfluss. Ein verdeckter ½-Zoll-Durchflussregler mit Druckknopf mit einteiliger Kartusche für einfache Wartung und einstellbaren Durchfluss. Die Duschregler sind so konzipiert, dass sie beim Drücken und Loslassen des Knopfes eine Durchflussdauer von etwa 30 Sekunden liefern. Die interne Zeitflusskartusche bietet eine Auswahl von sieben Durchflusseinstellungen für die wirtschaftlichste Durchflussrate über den verfügbaren Druckbereich Merkmale: Modernes und dennoch robustes Design Einfache Wartung – einteilige Kartusche Energie- und Wassereinsparung – einstellbarer Durchfluss Nicht erschütternde Wirkung.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada T2 300B Timed Flow Shower Control (2.1762.061)

    Standard product features

    Material:

    Body, push button and concealing plate: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-T2-300-B-Timed-Flow-Shower-Control
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeOther Sanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit