Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada T2 320 Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 320 Timed Flow Shower Control

Google-Übersetzung,
Aufputzmontage von hinten, verchromt, Druckknopf-Duschsteuerung mit 30 (±10) Sekunden Zeitablauf. Ein freiliegender ½-Zoll-Durchflussregler mit Druckknopf zur Verwendung mit einer verdeckten Zufuhr von hinten, mit einer einteiligen Kartusche für einfache Wartung und einstellbaren Durchfluss Die interne Zeitflusskartusche bietet eine Auswahl von sieben Flusseinstellungen, um die wirtschaftlichste Flussrate über den verfügbaren Druckbereich zu erzielen Merkmale: Modernes und dennoch robustes Design Einfache Wartung – einteilige Kartusche Energie- und Wassereinsparung – einstellbarer Fluss Nicht erschütternde Wirkung .
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada T2 320 Timed Flow Shower Control (2.1762.062)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button Chrome plated brass.

    Connection:

    • Inlet: ½” BSP male parallel thread fitting.

    • Outlet: 15 mm compression fitting.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-T2-320-Timed-Flow-Shower-Control
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeOther Sanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit