Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada V12 Exposed Shower Valve
RADA

Rada V12 Exposed Shower Valve

Google-Übersetzung,
Aufputz-Thermostat-Duschventil, zertifiziert nach TMV3-Leistung und mit Insutech®-Technologie. Aufputz-Thermostat-Duschventil, zertifiziert nach TMV3-Leistung und mit Insutech®-Technologie. Sequenzielle Einhebelbedienung von kalt bis warm. Inklusive wartungsfreier Kartusche, Rückschlagventilen, Filtern und optionalen Durchflussreglern. Merkmale: Erhältlich in sichtbaren oder verdeckten Konfigurationen. Einzelner sequentieller Betrieb von Aus über Kalt nach Warm. Leichte Berührungssteuerung, ergänzt durch leicht verständliche Grafiken, um den Bedürfnissen aller Benutzer gerecht zu werden, unabhängig von Alter oder Fähigkeiten. Robuste Konstruktion für den harten Einsatz im gewerblichen Umfeld. Optionaler 6-l/min-Durchflussregler für erhöhte Wassereinsparung. Ein 9-l/min-Durchflussregler wird ebenfalls mitgeliefert. Berührungssicher. Die Option V12 Exposed ist mit der Insutech®-Technologie ausgestattet, um die Oberflächentemperatur auf ein sicheres Niveau zu senken. Einfacher Zugang zu den Filtern für die Wartung. Zulassungen: Buildcert TMV3-Schema genehmigt. HP-S Hochdruckduschen. LP-S Niederdruckduschen. WRAS-gelistet (Water Regulations Advisory Scheme). Entwickelt, hergestellt und unterstützt in Übereinstimmung mit akkreditierten BS EN ISO 9001:2008 Qualitätsmanagementsystemen und BS EN ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystemen.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada V12 Exposed Thermostatic Shower Valve (1.1651.001)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm compression.

    • Outlet: ½” BSP Flat Face/ 15 mm compression.

    • Standard connections are: hot- left, cold- right, outlet- bottom or top.

    Operation:

    The Rada V12 is operated via a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum.

    Temperature Range:

    • Temperature range from cold to preset maximum.

    • The maximum temperature that can be selected is factory set at approximately 43°C, but this can be reset on site if required (by an authorised person).

    • Thermostatic control ± 1°C within the range 35–45°C (assuming supplies of 15–65°C hot at nominally equal pressures).

    Note: In the event of loss of either supply, the valve will automatically shut off. Minimum temperature differential of blend to either supply 10°C.

    Supply:

    • Cold water temperature range 5–25°C.

    • Hot water temperature range (recommended) 60–65°C.

    • Maximum hot water temperature 85°C.

    Note: For reasons of general safety, hot water storage temperatures should be maintained at between 60–65°C where serving ablutionary applications. The mixing valve can accept temporary excursions above 85°C without damage, however operation at such elevated temperatures is not recommended.

    Pressure:

    Dynamic supply pressure (Running):

    • Minimum: 0.1 Bar.

    • Maximum: 5 Bar.

    • Maximum Static: 10 Bar.

    • For optimum operation the inlet pressures should be nominally equal.

    • Maximum Pressure loss Ratio should not exceed 10:1 in favour of either supply during flow.

    Materials:

    • Body and Elbows: Chrome Plated Polished Brass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Die Casting.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-V12-Exposed-Shower-Valve
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit