Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902

Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Spültischmischer mit schwenkbarem Auslauf Die Baureihe Drako wurde für Kunden konzipiert, die zeitgenössisches Design lieben und sich nach der Qualität von Ramon Soler sehnen. Drako wurde bis ins kleinste Detail perfektioniert und bietet durch die Qualität der verwendeten Materialien sowie die hohe Handwerkskunst maximale Beständigkeit und Festigkeit.
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 35 mm) (frei). Durchflussrate bei 3 bar: 12 l/min . Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB. Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem (S2) durch einen zweiphasigen Öffnungshebel Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer33E301602
  • ProduktfamilieDrako
  • ProduktgruppeDrako Kitchen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)245
  • Tiefe (mm)395
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC011431
  • ETIM-NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika