Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Unique ref.: Art_Nr_920956
Marke: Ramudden
Produkt Familie: Road signs
Produkt Gruppe: Warnings
Publishing Datum: 2015-01-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Beschilderung - Beschilderung
IFC Klassifikation: Object
Uniclass 1.4 Code: L8115
Uniclass 1.4 Beschreibung: Signs
Uniclass 2.0 Code: EE-35-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Signage
Uniclass 2015 Code: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Beschreibung: Signs and markers
NBS Reference Code: 35-80
NBS Reference Beschreibung: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
OmniClass-Nummer: 23-39 11 15 17
OmniClass-Bezeichnung: Traffic Signals

BIMobject®