Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Application - Metal Door - 55 Minute Fire Rated - Acoustic Rated 40DB - Access Panel
Ceiling Application - Metal Door - 55 Minute Fire Rated - Acoustic Rated 40DB - Access Panel
Ceiling Application - Metal Door - 55 Minute Fire Rated - Acoustic Rated 40DB - Access Panel
Ceiling Application - Metal Door - 55 Minute Fire Rated - Acoustic Rated 40DB - Access Panel

    Ceiling Application - Metal Door - 55 Minute Fire Rated - Acoustic Rated 40DB - Access Panel

    Google-Übersetzung,
    Deckenzugangsplatte mit Metallverkleidung, 55 Minuten Brandschutz, Metalltür, 25 mm breiter Bilderrahmen, 3-Punkt-Verriegelungssystem, Einheit mit einer Tür, 40 dB Schallschutz, pulverbeschichtet RAL 9010 30 % glänzend, die 1. angegebene Abmessung ist die Scharnierseite. Dieses Paneel hat ein Brandtestzertifikat bis zu 1800 x 1800 mm in einer Deckenanwendung, das durch das Brandzertifikat Nr. 252171 abgedeckt ist und als Doppeltüreinheit getestet wurde. Alles über diesen Größen wird nach der gleichen Konstruktion wie getestet hergestellt. Das Panel ist akustisch bewertet bis zu 40 dB in einer Deckenanwendung, abgedeckt durch die Zertifikatsnummer TE 251449, getestet gemäß BS EN ISO 140-3:1995. Einzahlmengen wurden gemäß BS EN ISO 717-1:1997 berechnet.
    Spezifikation
    • • Overall Width: Minimum 0300mm - Maximum 2000mm • Overall Height: Minimum 0300mm - Maximum 2600mm • Asset Type: Fixed • Category: Access Panels • Colour: Any Ral Colour • Duration Unit: Years • Expected Life: 50 Years • Material: Zintec Steel - Powder coated Ral 9010 as standard • Name: Ceiling Application - Metal Door - 55 Minute Fire Rated - Acoustic Rated 40DB - Access Panel • Nominal Height: N/A • Nominal Length: N/A • Nominal Width: N/A • Warranty Description: 10 Year Warranty • Warranty Duration Labour: 10 Year Warranty • Warranty Duration Parts: 10 Year Warranty • Warranty Duration Unit: 10 Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR05-055-MD-PF-L12A-40A
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppeCeiling Only
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2600
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt