Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
External siphon pit Ø315
Rasan

External siphon pit Ø315

Google-Übersetzung,

Die Siphonschächte für den Sanitärbereich der Marke RASAN werden im Rotationsformverfahren aus PE hergestellt.

Die technischen Eigenschaften des bei der Herstellung dieser Gruben verwendeten Polyethylens sind wie folgt:

Dichte: 940 kg / m3

Bruchdehnung (90 mm/min): > 400 %

Bruchdehnung (90 mm/min): > 400 %

Zugfestigkeit (50 mm/min): 21 Mpa

Elastizitätsmodul (2 mm/min): 910 Mpa

Härte: 54 EDGE D

Fließfähigkeitsindex (190ºC, 2,16Kg): 3,4 g / 10min

Linearer Ausdehnungskoeffizient: 0,155 mm / m / m ºC

Erweichungstemperatur: 112ºC

Wärmeleitfähigkeit: 0,35 Kcal / mhºC

Polyethylen ist zudem vollkommen beständig gegen alle Bestandteile des häuslichen und industriellen Abwassers und ist beständig gegen die meisten Säuren und aggressiven Stoffe (siehe Tabelle zur Beständigkeit gegen chemische Produkte).

Die RASAN PE-Hebelgruben werden in den Durchmessern 400, 315 und 250 hergestellt. Der am Boden der Grube befindliche Auslass in Form eines Rohrs ermöglicht die Hebelfunktion der Grube.

Die Grube besteht aus PE und hat einen Durchmesser von 400, 315 und 250.

Es handelt sich um absolut wasserdichte Gruben, die das Eindringen von Wasser in den Boden und umgekehrt verhindern. Daher eignen sich diese Gruben ideal für Böden mit Grundwasserspiegel und verhindern die Verunreinigung von Grundwasserleitern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerarqueta-sifon-exterior-315
  • ProduktfamilieARQUETA PE
  • ProduktgruppeSIFÓN EXTERIOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)315
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG000005
  • ETIM-NameSub-floor systems